Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Trennscheibe für Stein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS-100C

Teilenummer
CS-100C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Reinforcement Net Application Features JAN Code

1.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 35Includes 1 sheetFor cutting stones, bricks, blocks and other non-metalsHigh Quality and Made in Japan4907052363281

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Nichtmetall Abrasive material C
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 100
Internal Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 2 Number Contained In A Packet Single Item
Maximum Circumference Speed(m/min) 4300 Maximum Number of Rotation(rpm) 12900

Sie befinden sich auf der Seite für Trennscheibe für Stein, die Teilenummer ist CS-100C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS-100C.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support