• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Katabutsu II

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB2-105-1.8-20
KB2-105-2.0-20
KB2-125-22
KB2-150-22
KB2-185-25.4
KB2-200-25.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Pcs./ Small Box

76.05 €

1 5 Arbeitstage 1051.8206

78.15 €

1 5 Arbeitstage 1052206

99.21 €

1 5 Arbeitstage 1252226

110.33 €

1 7 Arbeitstage 150222-

173.78 €

1 7 Arbeitstage 185225.4-

194.48 €

1 7 Arbeitstage 200225.4-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Wellenausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Tip Height(mm) 7 Details Type Paragraph 1 For Carbide Materials
Details Type Paragraph 2 Speed/Life Balance Type Features Can cut rebar reinforced concrete. Dry type. Application Hard ceramic tiles, ceramic flame resistant materials, hard concrete, hard bricks, granite, etc.

Technischer Support