• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifblatt EX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH-80-C
AH-1500-UF
AH-3000-MCF
AHEX-120-M
AHEX-240-F
AHEX-400-VF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Particle size details JAN Code

2.37 €

10 6 Arbeitstage 80C(80)4906702120014

2.37 €

10 6 Arbeitstage 1500UF(1500)4906702120069

2.56 €

10 5 Arbeitstage 3000MCF(3000)4906702120076

9.63 €

10 5 Arbeitstage 120M(120)4906702120021

2.37 €

10 6 Arbeitstage 240F(240)4906702120038

2.37 €

10 6 Arbeitstage 400VF(400)4906702120045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Schleifgewebe Usage Handpolitur Width(mm) 150
Length(mm) 230 Features Sharpness and life are satisfactory, compared to sand sheets, it can be used for wide range of applications and for various purposes, can also be used with water and oil Application For removal of rust, sanding of wooden products, scuffing before coating, blurring of scratches, hairline processing of stainless steel, pretreatment for plating, scuffing of bumpers, pretreatment for aluminum-buff polishing, polishing and scuffing of resin products

Technischer Support