Teilenummer
|
---|
D46 |
D80 |
D120 |
D220 |
D320 |
D500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
148.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 46 | ||
148.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 80 | ||
148.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 120 | ||
148.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 220 | ||
166.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 320 | ||
166.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 500 |
Loading...
Type | Kautschuk/harte Polyurethan-Scheibe | Work material | General steel / Legierter Stahl | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 7 | Hole Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5500 |
Quantity per Package(Pieces) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften