Hersteller-Teilenummer: SW0617500
Marke: TACT
Preis: 65.61 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SW0617500
Type | Gummi-Schleifstein | Particle Size(#) | 500 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 6 | Grindstone section length(mm) | 17 | Quantity/Pack(Piece) | 20 |
Joining Agent Type | Synthetic Rubber | Color | Brown | Maximum rotation speed used(min−1) | 30000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenhalterung SW für allgemeine Metalle, die Teilenummer ist SW0617500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW0617500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften