• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

EV SG Stainless Steel Scraper 3 Piece Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EV-SG-3P

Teilenummer
EV-SG-3P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Weight
(g)
Application Function 1 Amount Of Content

13.52 €

3 Arbeitstage 3 pc set (blade width: 25, 50, 75 mm)300For removal of paint, rust removal and cleaning.Easy-to-grip, hard-to-slip soft grip.1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Stainless Steel Width(mm) 147
Height(mm) 280 Depth(mm) 25 JAN Code 4977292179072
Amount Of Content 1 Set

Sie befinden sich auf der Seite für EV SG Stainless Steel Scraper 3 Piece Set, die Teilenummer ist EV-SG-3P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EV-SG-3P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support