• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

EV Special Heavy-Duty Stainless Steel Scraper 2-Piece Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EV-ATU-2P

Teilenummer
EV-ATU-2P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Weight
(g)
Application Function 1 Function 2 Amount Of Content

13.65 €

3 Arbeitstage 2 pcs/set (blade width: 25/75 mm)320P-tile/for paint removal, rust removal, and dirt removal.Easy-to-grip, hard-to-slip soft grip.The grip can be used when hit by a hammer.1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Stainless Steel Width(mm) 128
Height(mm) 275 Depth(mm) 25 JAN Code 4977292179577
Amount Of Content 1 Set

Sie befinden sich auf der Seite für EV Special Heavy-Duty Stainless Steel Scraper 2-Piece Set, die Teilenummer ist EV-ATU-2P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EV-ATU-2P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support