• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schiebe-Regalboden für Super-Rack – fest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPR-1122TI
SPR-3123TI
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Mass
(kg)
Adjuster Screw Diameter Adjuster Material Set Contents (Accessories) Utility Model Registration Patent Registration Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

919.70 €

14 Arbeitstage 1200449M12 P=1.75ResinEarthquake-resistant fixing fittings included (standard equipment)No. 3116711No. 3437988Earthquake-resistant fixing fittings can be used. Shelf levels can be changed at a pitch of 50 mm.Assembly type1 unit

1,089.65 €

14 Arbeitstage 1800563M12 P=1.75ResinEarthquake-resistant fixing fittings included (standard equipment)No. 3116711No. 3437988Earthquake-resistant fixing fittings can be used. Board levels can be changed at a pitch of 50 mm.Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 1220
Depth(mm) 600 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 80
Collar Ivory Slide shelf maximum load(kg) 35 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support