Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 25/9/2022 bis 1:00 (CEST) 26/9/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlwagen spezial mit Laufrollen Front 400–750 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBR4-03SUN

Teilenummer
SBR4-03SUN
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

316.27 €

1 17 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 870
Number of Steps(Level) 3 Color Details Stainless Steel Drawer (with/without) NA
Caster 100φ Nylon Urethane Wheels (Steel Fitting) Uniform Load Resistance(kg) 120 Material SUS430
Finish BA Patent Registration No. 3437988 Note Shelf plates can be switched between dish type and flat type. Patent butt-weld method. The shelf board is a hemming structure.
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Assembly type Mass(kg) 10 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support