Kleinteilschrank, Modell SVE, Typ 60 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SVE-1101
SVE-1102
SVE-1103
SVE-401
SVE-402
SVE-403
SVE-601
SVE-602
SVE-603
SVE-801
SVE-802
SVE-803
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Number of drawer stages
(level)
Drawer details Mass
(kg)
Set Content Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

910.93 €

14 Arbeitstage 11109H115 X9 steps74Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

873.89 €

14 Arbeitstage 11108H115 X6 steps, H172X2 steps69Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

895.60 €

14 Arbeitstage 11109H57: 3 steps, H115: 3 steps, H172: 3 steps70Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

408.16 €

14 Arbeitstage 4204H57: 3 steps, H172: 1 step30Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

473.99 €

14 Arbeitstage 4205H57: 4 steps, H115: 1 step34Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

432.19 €

14 Arbeitstage 4204H57: 2 steps, H115: 2 steps31Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

595.71 €

14 Arbeitstage 6506H57: 3 steps, H115: 2 steps, H172: 1 step46Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

572.89 €

14 Arbeitstage 6505H115 X5 steps44Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

631.24 €

14 Arbeitstage 6507H57: 4 steps, H115: 3 steps50Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

741.46 €

14 Arbeitstage 8807H115 X7 steps59Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

769.32 €

14 Arbeitstage 8808H57: 3 steps, H115: 4 steps, H172: 1 step61Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

799.79 €

14 Arbeitstage 8809H57: 4 steps, H115: 5 steps65Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 500 Depth(mm) 550 Color Sakae green
Uniform Load Resistance ( Drawer, per level)(kg) 60 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support