• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optionale Nivellierbasis für Kleinteilschrank, Modell SVE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KE-ABD

Teilenummer
KE-ABD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Adjuster Amount Of Content

54.29 €

14 Arbeitstage M121 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 20 Frontage(mm) 506 Depth(mm) 557
Other Option Color Dark gray Compatible Model SKB, SKE, KE Cabinet, Lightweight Cabinet SVE Type
Uniform Load Resistance(kg) 240 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Optionale Nivellierbasis für Kleinteilschrank, Modell SVE, die Teilenummer ist KE-ABD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KE-ABD.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support