Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Werkzeugablage (Typ HSK)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSK-24AKT

Teilenummer
HSK-24AKT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Adjuster Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

682.40 €

1 24 Arbeitstage 24PlasticAssembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Werkzeugablage Frontage(mm) 1030 Depth(mm) 575
Height(mm) 910 Uniform Load Resistance(kg/unit) 280 Main body: option Grundkörper
Collar Green Included holder HSK-63P Number of Holders Stored(piece) 27
With/without (included) partition trays Available Number of Steps 4 Number of Columns 7
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support