• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Assistenzwagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWM-10AGL
AWM-10APGL
AWM-10ASGL
AWM-10GL
AWM-10PGL
AWM-10SGL
AWM-20AGL
AWM-20APGL
AWM-20ASGL
AWM-20GL
AWM-20PGL
AWM-20SGL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Steps
(Level)
Drawer (with/without) Top Panel (Y/N) Top Panel Size
(mm)
Top Panel Color Top Plate Material Drawer internal dimensions
(mm)
Set Contents (Accessories) Uniform Load Resistance
(kg)
Numbers of drawers Shelf Board Inner Dimension
(mm)
Middle shelf internal dimensions
(mm)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)
Amount Of Content

325.08 €

14 Arbeitstage 5405907402IncludedNA---W462×D320×H35-551Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39-Assembly type161 unit

364.59 €

14 Arbeitstage 6505507602IncludedIncluded650×550×21GrayPolyester top boardW462×D320×H35Top Panel: 21 mm Polyester Resin Cover551Bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39-Assembly type171 unit

339.73 €

14 Arbeitstage 6505507652IncludedIncluded650×550×25GraySteel Top PlateW462×D320×H35Top Panel: 25 mm Steel551Bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39-Assembly type191 unit

238.94 €

14 Arbeitstage 5405907402NANA-----55-Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39-Assembly type121 unit

288.72 €

14 Arbeitstage 6505507602NAIncluded650×550×21GrayPolyester top board-Top Panel: 21 mm Polyester Resin Cover55-Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39-Assembly type141 unit

263.97 €

14 Arbeitstage 6505507652NAIncluded650×550×25GraySteel Top Plate-Top Panel: 25 mm Steel55-Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39-Assembly type161 unit

372.47 €

14 Arbeitstage 5405907403IncludedNA---W462×D320×H35-801Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39W496×D396×H39Assembly type191 unit

427.25 €

14 Arbeitstage 6505507603IncludedIncluded650×550×21GrayPolyester top boardW462×D320×H35Top Panel: 21 mm Polyester Resin Cover801Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39W496×D396×H39Assembly type201 unit

400.22 €

14 Arbeitstage 6505507653IncludedIncluded650×550×25GraySteel Top PlateW462×D320×H35Top Panel: 25 mm Steel801Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39W496×D396×H39Assembly type221 unit

287.42 €

14 Arbeitstage 5405907403NANA-----80-Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39W496×D396×H39Assembly type151 unit

346.91 €

14 Arbeitstage 6505507603NAIncluded650×550×21GrayPolyester top board-Top Panel: 21 mm Polyester Resin Cover80-Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39W496×D396×H39Assembly type171 unit

322.28 €

14 Arbeitstage 6505507653NAIncluded650×550×25GraySteel Top Plate-Top Panel: 25 mm Steel80-Top and bottom shelf, inside dimensions: W496×D496×H39W496×D396×H39Assembly type191 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Caster 50φ Dual Wheels (Screw diameter M10 x P1.5) Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support