• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sakae-Träger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-402
SC-403
SC-452
SC-453
SC-454R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Steps
(Level)
Uniform Load Resistance
(kg)
Uniform Load Resistance (Shelf, per level)
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)
Amount Of Content

155.17 €

14 Arbeitstage 500370492280Upper section: 30; Lower section: 50Assembly type51 unit

172.88 €

14 Arbeitstage 500370880370Upper section: 10; Mid section: 20; Lower section: 40Assembly type81 unit

135.55 €

14 Arbeitstage 600410495280Upper section: 30; Lower section: 50Assembly type7.41 unit

207.40 €

14 Arbeitstage 600410886370Upper section: 10; Mid section: 20; Lower section: 40Assembly type11.61 unit

304.89 €

14 Arbeitstage 600410128047010, 10, 20, 30 from Top LevelAssembly type15.81 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Caster 65⌀ Nylon Wheels (free swivel) Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support