Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 25/9/2022 bis 1:00 (CEST) 26/9/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Superspezial-Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSW-226R

Teilenummer
SSW-226R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

458.15 €

1 17 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 750 Depth(mm) 500 Height(mm) 1100
Number of Steps(Level) 4 Color Details Sakae green Caster 100φ Rubber Wheels
Set Contents (Accessories) 2 forward motion stabilizer brackets provided Uniform Load Resistance(kg) 200 Patent Registration No. 3437988
Middle shelf Stages can be adjusted with 50 mm pitch Note Shelf plates can be switched between dish type and flat type. A straight running stabilizer is standard equipment. "Strut butt-weld method". Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Assembly type
Mass(kg) 30 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support