Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KMN-150
Teilenummer |
---|
KMN-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Patent Registration | Middle shelf | Note | Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) | Mass (kg) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | No. 3437988 | Stages can be adjusted with 50 mm pitch | Strut butt-weld method. Use as either dish type or flat type. | Assembly type | 15 | 1 unit |
Loading...
Frontage(mm) | 600 | Depth(mm) | 400 | Height(mm) | 880 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Steps(Level) | 3 | Color Details | Sakae green | Drawer (with/without) | NA |
Uniform Load Resistance(kg) | 150 | Amount Of Content | 1 unit |
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 99.42 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 22.62 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
OSAKA SEIKAN
Standardpreis 384.35 €
Lieferzeit: 22 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 184.81 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.