Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 25/9/2022 bis 1:00 (CEST) 26/9/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spezialwagen mit Schublade (perlweiß)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPE-11W

Teilenummer
SPE-11W
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

214.38 €

1 17 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 400 Depth(mm) 330 Height(mm) 810
Number of Steps(Level) 3 Color Details White Caster 50⌀ Nylon, Urethane Wheels (Steel Fittings)
Drawer internal dimensions(mm) W314×D315×H100 Shelf Panel Height(mm) 35 Uniform Load Resistance(kg) 100
Patent Registration No. 3437988 Note Use as either dish type or flat type. Butt-welded pole method. Double-fold W hemming structure. Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Assembly type
Mass(kg) 11 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support