Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Werkzeugwagen, Typ Super-Spezialwagen, mit 3 Schubladen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSW-32RE

Teilenummer
SSW-32RE
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

571.40 €

1 17 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 750 Depth(mm) 500 Height(mm) 880
Number of Steps(Level) 3 Color Details Green Caster 100⌀ Rubber Wheels (2 pcs with stopper)
Set Contents (Accessories) 2 forward motion stabilizer brackets provided Number of Holders Stored UT-30 60 Pieces Uniform Load Resistance(kg) 200
Specifications, type Awning, Shelf Tooling Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Assembly type Mass(kg) 30
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support