New Pearl-Wagen mit Lochplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PKR-4APB
PMR-4APB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Uniform Load Resistance (Shelf, per level)
(kg)
Utility Model Registration Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)
Amount Of Content

573.81 €

14 Arbeitstage 750500Slide Shelf: 20No. 2022234Forward motion stabilizer brackets provided as standard equipment. Ball slide rail. Use plate type shelf board for the top shelf and the bottom shelf when installing the punching panel.Assembly type351 unit

470.21 €

14 Arbeitstage 600400Slide Shelf: 20No. 2022234Forward motion stabilizer brackets provided as standard equipment. Ball slide rail. Use plate type shelf board for the top shelf and the bottom shelf when installing the punching panel.Assembly type241 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Number of Steps(Level) 4 Color Details Blue
Caster 100φ Rubber Wheels Post(mm) ø25.4 Steel Set Contents (Accessories) 2 forward motion stabilizer brackets provided
Uniform Load Resistance(kg) 150 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support