Ablagewagen 594 x 314 x 900 – 600 x 320 x 900

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW-1
FW-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Steps
(Level)
Set Contents (Accessories) Thickness
(mm)
Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)
Amount Of Content

225.01 €

14 Arbeitstage 5943142Partition: 8 pcsW570 × D215 × Back height 215One shelf can store up 19 A4 sized files measuring 28 mm in thickness.Assembly type101 unit

264.69 €

14 Arbeitstage 6003203Guide: 2 pcs (Movable)W576×D308×H20One shelf can store up 19 A4 sized files measuring 28 mm in thickness.Assembly type161 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 900 Color Details New gray Caster 40φ two wheels (With 2 stoppers)
Uniform Load Resistance(kg) 60 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support