• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Freier Wagen, höhenverstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFW-10
TFW-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Patent Registration Shelf Board Inner Dimension
(mm)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)
Amount Of Content

232.24 €

14 Arbeitstage 600400Patent PendingW570×D370×H9Assembly type91 unit

277.90 €

14 Arbeitstage 750500Patent PendingW720×D470×H9Assembly type131 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 700~900 Number of Steps(Level) 2 Color Details Ivory
Caster 50φ Rubber Wheels Set Contents (Accessories) B Corrugated Mat (Recycled Resin) Uniform Load Resistance(kg) 75
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support