Freier Wagen, tiefe Regalböden, höhenverstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFW-10F

Teilenummer
TFW-10F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Patent Registration Shelf Board Inner Dimension
(mm)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)
Amount Of Content

238.67 €

14 Arbeitstage Patent PendingW572×D372×H34Assembly type101 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 700~900
Number of Steps(Level) 2 Color Details Ivory Caster 50φ Rubber Wheels
Set Contents (Accessories) B Corrugated Mat (Recycled Resin) Uniform Load Resistance(kg) 75 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Freier Wagen, tiefe Regalböden, höhenverstellbar, die Teilenummer ist TFW-10F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFW-10F.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support