• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Behälterwagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIR-04CI
PIR-04CTI
PIR-04DI
PIR-04DTI
PIR-04I
PIR-04TI
PJR-04CI
PJR-04CTI
PJR-04DI
PJR-04DTI
PJR-04I
PJR-04TI
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Set Contents (Accessories) Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)
Amount Of Content

790.83 €

14 Arbeitstage 900Handle = none, Box = C-10: 12 pcsAssembly type391 unit

807.42 €

14 Arbeitstage 900Handle = yes, Box = C-10: 12 pcsAssembly type401 unit

804.91 €

14 Arbeitstage 900Handle = none, Box = 9BTM: 12 pcsAssembly type401 unit

827.40 €

14 Arbeitstage 900Handle = yes, Box = 9BTM: 12 pcsAssembly type411 unit

686.65 €

14 Arbeitstage 900Handle = none, Box = noneAssembly type321 unit

703.24 €

14 Arbeitstage 900Handle = yes, Box = noneAssembly type331 unit

887.53 €

14 Arbeitstage 1200Handle = none, Box = C-10: 16 pcsAssembly type501 unit

909.80 €

14 Arbeitstage 1200Handle = yes, Box = C-10: 16 pcsAssembly type511 unit

908.60 €

14 Arbeitstage 1200Handle = none, Box = 9BTM: 16 pcsAssembly type511 unit

925.08 €

14 Arbeitstage 1200Handle = yes, Box = 9BTM: 16 pcsAssembly type521 unit

739.77 €

14 Arbeitstage 1200Handle = none, Box = noneAssembly type401 unit

762.05 €

14 Arbeitstage 1200Handle = yes, Box = noneAssembly type411 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Depth(mm) 500 Height(mm) 1300 Number of Steps(Level) 4
Color Details Ivory Caster 100φ Rubber Wheels Post(mm) ø25.4 Steel
Uniform Load Resistance(kg) 200 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support