Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 7:00 21/8/2022 bis 1:00 (CEST) 22/8/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Optionale Teile für Werkzeugablage / ‑wagen – Haken für Schraubendreher (Stahlbasis)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TL-DBF

Teilenummer
TL-DBF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

28.37 €

1 15 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Other Option Compatible Model ● Tooling rack/tooling wagon 2012 model 22.5 pitch (cannot be mounted with the former type product with 19.5 pitch) ● Punching panel rack/louver panel rack 2010 model (cannot be mounted with the former type punching panel product prior to 2009 with 19.5 pitch or the former type louver panel with 39 pitch) Allowable Load(kg) 5
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support