Stanzplatte für Werkzeugablage/‑wagen (Modell 2010)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TL-1030P
TL-670P
TL-790P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Applicable Size Width dimension
(mm)
Note Amount Of Content

85.46 €

13 Arbeitstage For W1030997Back Panel Options. 22.5 pitch 2010 model (old type 19.5 pitch hook not attachable)1 pc.

74.81 €

13 Arbeitstage For W670637Back Panel Options. 22.5 pitch 2010 model (old type 19.5 pitch hook not attachable)1 pc.

76.75 €

13 Arbeitstage For W790757Back Panel Options. 22.5 pitch 2010 model (old type 19.5 pitch hook not attachable)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Other Option Color Details Green Depth(mm) 34
Height Dimension(mm) 273 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support