• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ausschuss-Rollbrett

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-2L
S-2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Mass
(kg)
Capacity
(l)
Features Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

1,091.91 €

14 Arbeitstage 700120087456300With Drain CockFinished product1 unit

898.31 €

14 Arbeitstage 600100077444180With Drain CockFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 250 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Caster Diameter φ(mm) 125
Wheel Material Nylon Urethane Wheels Caster Specification Swivel with Stopper 2 pcs, Fixed 2 pcs Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support