• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Trolley

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-400NB
SC-400NKB
SC-400RB
SC-400RKB
SC-450NB
SC-450NKB
SC-450RB
SC-450RKB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Wheel Material Mass
(kg)
Caster Specification Details of Main Body Material Supplement Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

62.34 €

14 Arbeitstage 100500370Nylon2Swivel: 4 pcsPP Resin (Polypropylene)Effective Internal Dimensions when Installing Corner Guide: W460×D330 mmFinished product1 unit

55.12 €

14 Arbeitstage 100500370Nylon2Swivel: 2 pcs, Fixed: 2 pcsPP Resin (Polypropylene)Effective Internal Dimensions when Installing Corner Guide: W460×D330 mmFinished product1 unit

62.34 €

14 Arbeitstage 100500370Rubber2Swivel: 4 pcsPP Resin (Polypropylene)Effective Internal Dimensions when Installing Corner Guide: W460×D330 mmFinished product1 unit

55.12 €

14 Arbeitstage 100500370Rubber2Swivel: 2 pcs, Fixed: 2 pcsPP Resin (Polypropylene)Effective Internal Dimensions when Installing Corner Guide: W460×D330 mmFinished product1 unit

73.80 €

14 Arbeitstage 120600410Nylon3Swivel: 4 pcsPP Resin (Polypropylene)Effective Internal Dimensions when Installing Corner Guide: W560×D370 mmFinished product1 unit

70.64 €

14 Arbeitstage 120600410Nylon3Swivel: 2 pcs, Fixed: 2 pcsPP Resin (Polypropylene)Effective Internal Dimensions when Installing Corner Guide: W560×D370 mmFinished product1 unit

73.80 €

14 Arbeitstage 120600410Rubber3Swivel: 4 pcsPP Resin (Polypropylene)Effective Internal Dimensions when Installing Corner Guide: W560×D370 mmFinished product1 unit

70.64 €

14 Arbeitstage 120600410Rubber3Swivel: 2 pcs, Fixed: 2 pcsPP Resin (Polypropylene)Effective Internal Dimensions when Installing Corner Guide: W560×D370 mmFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Blue Full height(mm) 104 Caster Diameter φ(mm) 65
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support