Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SC-5030RB
Teilenummer |
---|
SC-5030RB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Details of Main Body Material | Patent/Utility Model | Supplement | Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.32 € | 1 | 24 Arbeitstage | PP Resin (Polypropylene) | Patent Registration: No. 4918651 | This is an simple, expandable container dolly. | Finished product | 1 unit |
Loading...
Product Type | Containerwagen | Uniform Load(kg) | 200 | Main Body Material | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Grundkörper | Full height(mm) | 160 | Load Platform Effective Dimensions(mm) | W510〜610×D310〜410 |
Caster Diameter φ(mm) | 75 | Wheel Material | Rubber Wheels | Mass(kg) | 4 |
Caster Specification | 4 Wheel Swivel | Amount Of Content | 1 unit |
Sie befinden sich auf der Seite für Ausziehbares Kunststoff-Rollbrett, die Teilenummer ist SC-5030RB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC-5030RB.
OM KIKI
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 99.44 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 101.11 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
ROUTE KOUGYOU
Standardpreis 82.69 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 74.51 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 99.54 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
ROUTE KOUGYOU
Standardpreis 80.77 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
WAKO PALLET
Standardpreis 87.70 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
ROUTE KOUGYOU
Standardpreis 87.99 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
SANKO Co., Ltd
Standardpreis 140.14 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.