• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnetic Holder

Magnetic Holder

Alcino material is used for the magnetic steel, providing a powerful attractive force. Can be used for a variety of applications, including embedding in jigs and tools as well as scale retention, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RH-001
RH-002
RH-002R
RH-0015
RH-0025R
RH-01
RH-01R
RH-02
RH-03
RH-03R
RH-04
RH-05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shape Adsorption Power
(N)
Handle Y/N Screw hole Y/N Size (mm) Mass
(g)
Mounting Screw Hole Surface Treatment Accessory

32.14 €

6 Arbeitstage Round shape9NANAø10×1510NAPlatingNA

33.87 €

6 Arbeitstage Round shape55NANAø20×1537NAPlatingNA

15.00 €

6 Arbeitstage Round shape55NANAø20×2050NAPlatingNA

12.31 €

6 Arbeitstage Round shape30NANAø15×1520NAPlatingNA

19.20 €

6 Arbeitstage Round shape110AvailableAvailableø25×2595M6PaintT Bolt

19.08 €

6 Arbeitstage Round shape110AvailableAvailableø25×30115M6PaintT Bolt

20.05 €

6 Arbeitstage Round shape110AvailableAvailableø30×25135M6PaintT Bolt

20.28 €

6 Arbeitstage Rectangular110AvailableAvailable25×25×25120M6PaintT Bolt

31.39 €

6 Arbeitstage Rectangular200AvailableAvailable25×25×57270M6PaintT Bolt

24.44 €

6 Arbeitstage Round shape200AvailableAvailableø30×30160M6PaintT Bolt

31.95 €

6 Arbeitstage Round shape350AvailableAvailableø40×30290M8PaintT Bolt

63.17 €

6 Arbeitstage Round shape500AvailableAvailableø50×40610M8PaintT Bolt

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support