Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Radius-Schaftfräser mit DZ (TiAlN)-MANTEL, DZ-SED-R Ausführung

Radius-Schaftfräser mit DZ (TiAlN)-MANTEL, DZ-SED-R Ausführung

General-purpose end mill with various corner radius values
[Features]
· 2-flute, Helix Angle 30°
· radius end mill
· Eccentric relief type
· R-Gash machining produces an excellent cutting edge and enables high precision machining

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-SED-2030-R1
DZ-SED-2040-R1
DZ-SED-2050-R1
DZ-SED-2060-R1
DZ-SED-2080-R1
DZ-SED-2120-R1
DZ-SED-2200-R1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Features Specifications Machining Application Details Detailed torsion angle

107.93 €

6 Arbeitstage 3104562-Flute, 30° torsion angle, radial end mill, eccentric relief type. R-Gash machined cutting edge enables higher precision machining.With Rounded CornersShoulder Milling, Grooving30°

107.93 €

6 Arbeitstage 4124562-Flute, 30° torsion angle, radial end mill, eccentric relief type. R-Gash machined cutting edge enables higher precision machining.With Rounded CornersShoulder Milling, Grooving30°

112.59 €

6 Arbeitstage 5155062-Flute, 30° torsion angle, radial end mill, eccentric relief type. R-Gash machined cutting edge enables higher precision machining.With Rounded CornersShoulder Milling, Grooving30°

117.26 €

6 Arbeitstage 6155562-Flute, 30° torsion angle, radial end mill, eccentric relief type. R-Gash machined cutting edge enables higher precision machining.With Rounded CornersShoulder Milling, Grooving30°

117.70 €

6 Arbeitstage 8206582-Flute, 30° torsion angle, radial end mill, eccentric relief type. R-Gash machined cutting edge enables higher precision machining.With Rounded CornersShoulder Milling, Grooving30°

210.12 €

6 Arbeitstage 122580122-Flute, 30° torsion angle, radial end mill, eccentric relief type. R-Gash machined cutting edge enables higher precision machining.With Rounded CornersShoulder Milling, Grooving30°

621.49 €

6 Arbeitstage 2045115202-Flute, 30° torsion angle, radial end mill, eccentric relief type. R-Gash machined cutting edge enables higher precision machining.With Rounded CornersShoulder Milling, Grooving30°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 1 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2
Type Radius Machining Application Seite / Nut Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Tolerance(φDc) 0/-0.02 Detailed coatings DZ TiAIN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support