Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 3 | 40 | ||
76.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1 | 3 | 40 | ||
76.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1.2 | 3 | 40 | ||
69.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 3 | 40 | ||
69.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 2 | 3 | 40 | ||
65.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2 | 3 | 40 | ||
65.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 2.5 | 3 | 40 | ||
62.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2.5 | 3 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 3 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 3 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 3 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 3 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 5 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 5 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 5 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 5 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 6 | 4 | 40 | ||
65.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 6 | 4 | 40 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 6 | 4 | 40 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 6 | 4 | 40 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 8 | 4 | 40 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 8 | 4 | 40 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 8 | 4 | 40 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 8 | 4 | 40 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 8 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 8 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 8 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 8 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 10 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 10 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 10 | 6 | 45 | ||
71.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 10 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 12 | 6 | 45 | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 12 | 6 | 45 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 15 | 6 | 60 | ||
83.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 15 | 6 | 60 | ||
91.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Specifications | Standard blade length, Ultra-miniature type | Material type | DZ Coating (TiAlN-Based) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften