Teilenummer
|
---|
MQX-2016-M8 |
MQX-3020-M10 |
MQX-4020-M10 |
MQX-4025-M12 |
MQX-5025-M12 |
MQX-5032-M16 |
MQX-6032-M16 |
MQX-6040-M16 |
MQX-7040-M16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D. (mm) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Component: Clamp screw | Dimensions MD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 23 | 14 | 12 | TSW-2556H | M8 | ||
234.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 30 | 18 | 14 | TSW-2556H | M10 | ||
265.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 30 | 18 | 14 | TSW-2556H | M10 | ||
280.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4 | 35 | 22.5 | 17 | DSW-2563H | M12 | ||
312.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 5 | 35 | 22.5 | 17 | DSW-2563H | M12 | ||
335.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 5 | 43 | 29 | 22 | DSW-2563H | M16 | ||
366.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 6 | 43 | 29 | 22 | DSW-2563H | M16 | ||
382.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 6 | 43 | 32 | 26 | DSW-2563H | M16 | ||
413.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 7 | 43 | 32 | 26 | DSW-2563H | M16 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Sonstige | Finish category | Behandlung | Mounting Method | Zentrierstopfen |
---|---|---|---|---|---|
Component: wrench | A-08 | Supported tips | EPM○100312ZE○R/ZPMT1003○○ZER/YPHW100308ZER-15 | With/Without Coolant Holes | Available |
Application | Flat surface planing/pocket machining/shoulder grinding/grooving/curved surface machining/helical machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O.D. (mm)(φ)
Total number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Component: Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften