Teilenummer
|
---|
MPM-2010-M6 |
MPM-2011-M6 |
MPM-3012-M6 |
MPM-3013-M6 |
MPM-4016-M8 |
MPM-4017-M8 |
MPM-5020-M10 |
MPM-5021-M10 |
MPM-6025-M12 |
MPM-7030-M16 |
MPM-8032-M16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D. (mm) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimensions MD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 18 | 9.5 | 8 | M6 | ||
148.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 2 | 18 | 9.7 | 8 | M6 | ||
179.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 20 | 11.2 | 8 | M6 | ||
179.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 3 | 20 | 11.5 | 8 | M6 | ||
257.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 23 | 15 | 12 | M8 | ||
257.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 4 | 23 | 15 | 12 | M8 | ||
296.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 30 | 19 | 14 | M10 | ||
296.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 5 | 30 | 19 | 14 | M10 | ||
343.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 6 | 35 | 23.6 | 17 | M12 | ||
393.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 7 | 43 | 29 | 22 | M16 | ||
428.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 8 | 43 | 29 | 22 | M16 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Sonstige | Finish category | Behandlung | Mounting Method | Zentrierstopfen |
---|---|---|---|---|---|
Component: Clamp screw | DSW-1838H | Component: wrench | A-06 | Supported tips | EO○○060210Z○R/ZOMT0602○○ZER |
With/Without Coolant Holes | Available | Application | Flat surface planing/pocket machining/shoulder grinding/grooving/curved surface machining/helical machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O.D. (mm)(φ)
Total number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften