Teilenummer
|
---|
EOMT060210ZER-JC8050 |
EOMW060210ZER-JC8050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | For High Feeding | |
8.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Cutting-edge Reinforced Type for High Feed |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | E (75°-Diamantform) | Clearance angle | Sonstige | work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/A(mm) | 6.5 | Dimensions/T(mm) | 2.5 |
Dimensions/B(mm) | 4.3 | Dimension / r ε(mm) | 1 | Material type | JC8050 |
Accuracy | M | Material | PVD Coating | θ(deg) | 13 |
Machining Application | For high feed, shape, shoulder milling processing |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Details Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften