• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

S-Cut Bohrer SCD-KMS-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD-2450-KMS
SCD-2470-KMS
SCD-2650-KMS
SCD-2670-KMS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Features Machining Application Specifications

202.53 €

4 Arbeitstage 24.5100185125Good defect resistance. Good chip discharging performance. Long tool lifespan. Suitable for use with a wide range of work materials.With oil hole drilledBridge Material for Machining, Effective Machining Depth: 3XDc

210.74 €

4 Arbeitstage 24.7100185125Good defect resistance. Good chip discharging performance. Long tool lifespan. Suitable for use with a wide range of work materials.With oil hole drilledBridge Material for Machining, Effective Machining Depth: 3XDc

210.74 €

4 Arbeitstage 26.5108195135Good defect resistance. Good chip discharging performance. Long tool lifespan. Suitable for use with a wide range of work materials.With oil hole drilledBridge Material for Machining, Effective Machining Depth: 3XDc

224.47 €

4 Arbeitstage 26.7108195135Good defect resistance. Good chip discharging performance. Long tool lifespan. Suitable for use with a wide range of work materials.With oil hole drilledBridge Material for Machining, Effective Machining Depth: 3XDc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material general steel Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole Available
Dimensions/Ds(φ mm) 32 Diameter dimensional tolerance(mm) 0-0.021 Dimensions/ℓs(mm) 60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support