Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 3 | 40 | - | ||
65.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 3 | 40 | - | ||
65.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 3 | 40 | - | ||
65.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 3 | 40 | - | ||
65.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 3 | 40 | - | ||
65.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2 | 3 | 40 | - | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.45 | 0.9 | 3 | 40 | - | ||
74.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.55 | 1.1 | 3 | 40 | - | ||
74.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.65 | 1.3 | 3 | 40 | - | ||
74.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 3 | 40 | - | ||
74.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 1.7 | 3 | 40 | - | ||
74.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | 2 | 3 | 40 | - | ||
41.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.8 | 4 | 40 | - | |
51.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2.8 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 2.8 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 2.8 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 2.8 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 2.8 | 3 | 40 | - | ||
41.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.4 | 4 | 40 | - | |
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.4 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 4.4 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 4.4 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 4.4 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 4.4 | 3 | 40 | - | ||
41.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 7 | 4 | 40 | - | |
54.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 7 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 7 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 7 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 7 | 3 | 40 | - | ||
54.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 7 | 3 | 40 | - | ||
41.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 9 | 4 | 40 | - | |
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 9 | 3 | 40 | - | ||
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 9 | 3 | 40 | - | ||
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 9 | 3 | 40 | - | ||
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 9 | 3 | 40 | - | ||
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 9 | 3 | 40 | - | ||
51.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 11 | 6 | 50 | - | |
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 11 | 3 | 50 | - | ||
73.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 11 | 6 | 50 | - | ||
73.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 11 | 6 | 50 | - | ||
73.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 11 | 6 | 50 | - | ||
73.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 11 | 6 | 50 | - | ||
54.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 7 | 6 | 50 | - | |
79.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 12 | 6 | 50 | - | ||
79.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 12 | 6 | 50 | - | ||
79.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 12 | 6 | 50 | - | ||
79.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 12 | 6 | 50 | - | ||
54.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 14 | 6 | 50 | - | |
83.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 14 | 6 | 50 | - | ||
83.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 14 | 6 | 50 | - | ||
83.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 14 | 6 | 50 | - | ||
83.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 14 | 6 | 50 | - | ||
59.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 9 | 6 | 50 | - | |
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 16 | 6 | 50 | - | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 16 | 6 | 50 | - | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 16 | 6 | 50 | - | ||
86.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.9 | 16 | 6 | 50 | - | ||
59.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 17 | 6 | 55 | - | |
91.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 17 | 6 | 55 | - | ||
91.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 17 | 6 | 55 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Other Processing Applications | Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Regular blade length |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften