Teilenummer
|
---|
MAL-1020-M10 |
MAL-2025-M12 |
MAL-2028-M12 |
MAL-2032-M16 |
MAL-2035-M16 |
MAL-3040-M16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D. (mm) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Component: Clamp screw | Dimensions MD (mm) | Allowable Maximum Rotation Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 35 | 19.5 | 14 | DSW-4075 | M10 | 15,000 | ||
401.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2 | 35 | 24 | 19 | DSW-4085 | M12 | 40,000 | ||
416.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 2 | 35 | 24 | 19 | DSW-4085 | M12 | 36,000 | ||
429.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 2 | 43 | 29 | 22 | DSW-4085 | M16 | 33,000 | ||
446.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 2 | 43 | 29 | 22 | DSW-4085 | M16 | 31,000 | ||
519.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 3 | 43 | 32 | 26 | DSW-4085 | M16 | 28,000 |
Loading...
Machining Application | Seite / Nut / Sonstige | Finish category | Behandlung | Mounting Method | Zentrierstopfen |
---|---|---|---|---|---|
Effective cutting edge length (Ad)(mm) | 15 | Component: wrench | A-15 | Supported tips | XOGT1605○○/PD○R |
With/Without Coolant Holes | Available | Application | Curved-surface machining / pocket machining / grooving / shoulder milling (corner radius) / helical machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O.D. (mm)(φ)
Total number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Component: Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften