Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Vollmaterial-Kugelfräser für Graphit GF-SBX-Ausführung

Vollmaterial-Kugelfräser für Graphit GF-SBX-Ausführung

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF-SBX2020
GF-SBX2030
GF-SBX2040
GF-SBX2050
GF-SBX2060
GF-SBX2080
GF-SBX2100
GF-SBX2120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φDc
(mm)
Features With/Without Torsion

120.47 €

5 Arbeitstage 120100622-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long TypeYes (30°)

120.47 €

5 Arbeitstage 1.530100632-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long TypeYes (30°)

132.45 €

5 Arbeitstage 260110642-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long TypeYes (30°)

153.26 €

5 Arbeitstage 2.570125652-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long TypeYes (30°)

153.90 €

5 Arbeitstage 380130662-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long TypeYes (30°)

192.84 €

5 Arbeitstage 4100150882-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long TypeYes (30°)

247.58 €

5 Arbeitstage 512017010102-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long TypeYes (30°)

304.98 €

5 Arbeitstage 613019012122-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long TypeYes (30°)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung R Precision(μm) 0~-40 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support