Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimension / r ε (mm) | Material type | Details Type | Material | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 7.9 | 2.78 | 6 | 0.8 | JC5015 | Tip blade, polished tip for aluminum | PVD Coating | - | ||
12.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl | 7.9 | 2.78 | 6 | 0.8 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | - | ||
9.99 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | D (15°) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 7.9 | 2.78 | 6 | 0.8 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
14.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12.9 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | - | ||
14.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl | 12.9 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | - | ||
12.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12.9 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
14.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12.9 | 3.97 | 7.938 | 2 | JC5015 | Tip blade, polished tip for aluminum | PVD Coating | - | ||
14.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl | 12.9 | 3.97 | 7.938 | 2 | JC5040 | Tip blade, polished tip for aluminum | PVD Coating | - | ||
12.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12.9 | 3.97 | 7.938 | 2 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
14.33 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | - | ||
13.65 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | - | ||
12.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
12.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 9 | 2.78 | 5.4 | 0.8 | JC5015 | Peripheral Blade | PVD Coating | - | ||
12.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl | 9 | 2.78 | 5.4 | 0.8 | JC5040 | Peripheral Blade | PVD Coating | - | ||
9.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 9 | 2.78 | 5.4 | 0.8 | FZ15 | Peripheral Blade, Polish tip for aluminum | Carbide alloy | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
15.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 15.45 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
15.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl | 15.45 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
13.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 15.45 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
15.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
15.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
13.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
15.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
14.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | Polishing Tip Extension for Aluminum | ||
11.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | Polishing Tip Extension for Aluminum |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Available corners | 2 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Clearance angle
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimension / r ε(mm)
Material type
Details Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften