Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCLS4 (gleichmäßige Klingenlänge) (langer Schaft)

Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCLS4 (gleichmäßige Klingenlänge) (langer Schaft)
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-SOCLS4060
DZ-SOCLS4060-S5.8
DZ-SOCLS4070
DZ-SOCLS4070-S6.8
DZ-SOCLS4080
DZ-SOCLS4080-S7.8
DZ-SOCLS4090
DZ-SOCLS4090-S8.8
DZ-SOCLS4100
DZ-SOCLS4100-S9.8
DZ-SOCLS4110
DZ-SOCLS4120
DZ-SOCLS4130
DZ-SOCLS4140
DZ-SOCLS4160
DZ-SOCLS4170
DZ-SOCLS4180
DZ-SOCLS4190
DZ-SOCLS4200-S18
DZ-SOCLS4220-S20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
work material Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)
End Blade Shape

115.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]951200-0.015Shape R

128.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]95.81200-0.015Sharp Edges

131.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]961200-0.02Shape R

145.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]96.81200-0.02Sharp Edges

115.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]1271350-0.02Shape R

127.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]127.81350-0.02Sharp Edges

123.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]1281350-0.02Shape R

112.32 €

1 6 Arbeitstage 9Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]128.81350-0.02Sharp Edges

115.01 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]1591500-0.02Shape R

152.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]159.81500-0.02Sharp Edges

157.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]15101500-0.02Shape R

156.45 €

1 6 Arbeitstage 12Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]18111600-0.02Shape R

172.80 €

1 7 Arbeitstage 13Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]18121600-0.02Shape R

282.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]18131600-0.02Shape R

359.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]24151800-0.02Shape R

306.41 €

1 7 Arbeitstage 17Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]24161800-0.02Shape R

574.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]27161800-0.02Shape R

574.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]30162000-0.02Shape R

601.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]30182000-0.02Shape R

645.61 €

1 6 Arbeitstage 22Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Gusseisen[◎] / Titan[○]35202200-0.02Shape R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Coating TiAlN
Machining Application Seite Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Dimensions/φD1(mm) - Dimensions/ℓ2(mm) - Other Processing Applications Shoulder Milling
Features High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application) Specifications Torsion Angle 45°/ Regular blade length long shank

Technischer Support