Teilenummer
|
---|
DZ-SOCL4060 |
DZ-SOCL4080 |
DZ-SOCL4100 |
DZ-SOCL4120 |
DZ-SOCL4160 |
DZ-SOCL4200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 6 | 70 | 0-0.015 | ||
124.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 8 | 90 | 0-0.02 | ||
178.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 10 | 100 | 0-0.02 | ||
200.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 12 | 120 | 0-0.02 | ||
533.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 16 | 135 | 0-0.02 | ||
892.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 75 | 20 | 155 | 0-0.02 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Features | High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application) |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Long blade length |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tolerance(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften