• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Balken-Schnittfräser, DLD90-4000-Ausführung Zoll-Lochdurchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLD90-4063R

Teilenummer
DLD90-4063R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(kg)
Allowable Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

707.03 €

7 Arbeitstage 0.7913000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane blade diameter D(φ) 63 Mounting Method Arbor
Number of flutes(sheet) 4 Dimensions φDb(mm) 50 Dimension φD(mm) 25.4
Dimension A(mm) 9.5 Dimension B(mm) 6 Dimension ℓ(mm) 24
Type Hole Diameter Inch Size Dimensions Lf(mm) 48 Supported tips L46DN-W90R

Sie befinden sich auf der Seite für Balken-Schnittfräser, DLD90-4000-Ausführung Zoll-Lochdurchmesser, die Teilenummer ist DLD90-4063R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DLD90-4063R.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support