Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimension L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimensions φA (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 3 | 6 | 50 | 6 | 0.4 | |
75.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 3 | 6 | 50 | 6 | 0.4 | |
64.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 3 | 6 | 50 | 6 | 0.4 | ||
75.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.4 | |
75.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.4 | |
64.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.4 | ||
88.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 5 | 10 | 60 | 8 | 0.4 | ||
88.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 5 | 10 | 60 | 8 | 0.4 | ||
76.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 5 | 10 | 60 | 8 | 0.4 | ||
95.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 6 | 12 | 70 | 8 | 0.4 | ||
95.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 6 | 12 | 70 | 8 | 0.4 | ||
95.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 6 | 12 | 70 | 8 | 0.4 | ||
109.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 8 | 16 | 80 | 10 | 0.35 | ||
109.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 8 | 16 | 80 | 10 | 0.3 | ||
94.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 8 | 16 | 80 | 10 | 0.4 | ||
104.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 10 | 18 | 90 | 12 | 0.35 | ||
104.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 10 | 18 | 90 | 12 | 0.3 | ||
93.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 10 | 18 | 90 | 12 | 0.4 | ||
108.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 12 | 20 | 100 | 12 | 0.35 | ||
121.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 12 | 20 | 100 | 12 | 0.3 | ||
121.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 12 | 20 | 100 | 12 | 0.4 | ||
235.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 16 | 30 | 120 | 16 | 0.35 | ||
263.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 16 | 30 | 120 | 16 | 0.3 | ||
235.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 16 | 30 | 120 | 16 | 0.4 | ||
556.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 20 | 40 | 140 | 20 | 0.35 | ||
556.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 20 | 40 | 140 | 20 | 0.3 | ||
531.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 20 | 40 | 140 | 20 | 0.4 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal / V-Nut / Bohren / Sonstige | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimension L(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimensions φA(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften