Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | Dimensions/ℓ3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 140 | 40 | 2 | 96 | ||
98.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 4 | 140 | 40 | 2.5 | 97 | ||
98.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 4 | 140 | 40 | 3 | 98 | ||
98.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 4 | 140 | 40 | 3.5 | 99 | ||
103.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 140 | 40 | 3.95 | 96 | ||
110.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 28 | 6 | 150 | 50 | 4.45 | 97 | ||
110.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 28 | 6 | 150 | 50 | 4.95 | 98 | ||
115.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 30 | 6 | 150 | 50 | 5.45 | 99 | ||
115.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 150 | 50 | 5.95 | 100 | ||
140.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 30 | 6 | 150 | 50 | 6.45 | 100 | ||
155.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 40 | 8 | 180 | 80 | 6.9 | 97 | ||
155.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 40 | 8 | 180 | 80 | 7.4 | 98 | ||
155.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 8 | 180 | 80 | 7.9 | 100 | ||
182.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 40 | 8 | 180 | 80 | 8.4 | 100 | ||
230.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 50 | 10 | 230 | 125 | 8.9 | 102 | ||
230.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 230 | 125 | 9.9 | 105 | ||
274.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 50 | 12 | 230 | 125 | 10.9 | 102 | ||
274.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 50 | 12 | 230 | 125 | 11.9 | 105 | ||
414.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 70 | 16 | 250 | 125 | 13.9 | 121 | ||
414.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 70 | 16 | 250 | 125 | 14.9 | 122 | ||
455.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 70 | 16 | 250 | 125 | 15.9 | 125 | ||
539.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 70 | 20 | 250 | 125 | 17.9 | 121 | ||
613.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 70 | 20 | 250 | 125 | 19.9 | 125 | ||
873.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 70 | 25 | 250 | 125 | 24.9 | 125 | ||
1,210.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 80 | 32 | 250 | 125 | 29.9 | 121 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Specifications | long shank | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften