Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 6 | 60 | 0.1 | ||
112.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 22 | 6 | 60 | 0.1 | ||
119.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 24 | 6 | 60 | 0.1 | ||
119.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 28 | 6 | 60 | 0.1 | ||
92.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 6 | 70 | 0.1 | ||
99.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 30 | 6 | 70 | 0.2 | ||
99.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 70 | 0.2 | ||
119.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
120.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
132.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
133.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
166.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
166.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
188.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
189.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 110 | 0.2 | ||
208.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
208.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
227.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
227.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
260.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 60 | 12 | 120 | 0.2 | ||
378.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 70 | 16 | 130 | 0.2 | ||
393.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 70 | 16 | 130 | 0.2 | ||
449.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 70 | 16 | 130 | 0.3 | ||
595.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 70 | 20 | 140 | 0.3 | ||
617.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 70 | 20 | 140 | 0.3 | ||
645.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 70 | 20 | 140 | 0.4 | ||
668.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 70 | 20 | 140 | 0.5 | ||
735.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
785.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
831.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
885.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
980.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 80 | 25 | 150 | 0.5 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Blade tip shape | C-Ebene | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Specifications | Long Blade Length Torsion Angle 30° | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften