• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Vollmaterial-Einschnitt-Schaftfräser DZ-OCES4

Vollmaterial-Einschnitt-Schaftfräser DZ-OCES4

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-OCES4030
DZ-OCES4035
DZ-OCES4040
DZ-OCES4045
DZ-OCES4050
DZ-OCES4055
DZ-OCES4060
DZ-OCES4065
DZ-OCES4070
DZ-OCES4075
DZ-OCES4080
DZ-OCES4085
DZ-OCES4090
DZ-OCES4095
DZ-OCES4100
DZ-OCES4110
DZ-OCES4120
DZ-OCES4130
DZ-OCES4140
DZ-OCES4150
DZ-OCES4160
DZ-OCES4170
DZ-OCES4180
DZ-OCES4190
DZ-OCES4200
DZ-OCES4210
DZ-OCES4220
DZ-OCES4230
DZ-OCES4240
DZ-OCES4250
DZ-OCES4260
DZ-OCES4270
DZ-OCES4280
DZ-OCES4290
DZ-OCES4300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Other Processing Applications Specifications

54.62 €

4 Arbeitstage 310645Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

56.70 €

4 Arbeitstage 3.511645Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

56.70 €

4 Arbeitstage 412645Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

60.31 €

4 Arbeitstage 4.514645Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

60.31 €

4 Arbeitstage 515650Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

65.55 €

4 Arbeitstage 5.515650Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

65.55 €

4 Arbeitstage 615650Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

73.13 €

4 Arbeitstage 6.515650Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

73.13 €

4 Arbeitstage 720860Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

81.35 €

4 Arbeitstage 7.520860Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

81.35 €

4 Arbeitstage 820860Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

93.36 €

4 Arbeitstage 8.520860Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

93.36 €

4 Arbeitstage 9201065Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

107.26 €

4 Arbeitstage 9.5201065Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

107.26 €

4 Arbeitstage 10251070Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

95.34 €

4 Arbeitstage 11251275Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

104.19 €

4 Arbeitstage 12251275Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

120.41 €

4 Arbeitstage 13301280Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

149.41 €

4 Arbeitstage 14351690Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

156.78 €

4 Arbeitstage 15351690Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

175.96 €

4 Arbeitstage 16351690Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

220.07 €

4 Arbeitstage 174020105Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

227.82 €

4 Arbeitstage 184020105Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

237.52 €

4 Arbeitstage 194020105Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

249.64 €

4 Arbeitstage 204020105Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

314.16 €

4 Arbeitstage 215025120Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

332.33 €

4 Arbeitstage 225025120Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

500.42 €

4 Arbeitstage 235025120Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

529.25 €

4 Arbeitstage 245025120Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

540.23 €

4 Arbeitstage 255025120Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

755.08 €

4 Arbeitstage 265025120Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

775.68 €

4 Arbeitstage 275025120Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

796.27 €

4 Arbeitstage 286025130Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

919.83 €

4 Arbeitstage 296025130Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

940.42 €

4 Arbeitstage 306032130Shoulder Milling, GroovingTorsion Angle 30° Universal standard blade length with core blade, eccentric relief shape

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Side / Groove Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support