Spitze für neuen Vor- und Rückwärtsschneider, PFC-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DPGT0903-W3-JBN500
DPGT0903-W3-JC8003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Available corners Material type Details Type Material

67.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen1JBN500For superfinishingCBN

18.39 €

10 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte4JC8003For semi-finishing and finishingPVD Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle P (11°) Dimensions/R(mm) 0.8
Thickness(mm) 3.18 Hole Diameter(mm) φ3.5 Accuracy G
Application/Clamp Screw DSW-307 Application/ABA Bolt M12X1.75X30 Application/Cartridge SDGPR09CA-PFC
Application/Cartridge Radial Adjustment Screw RSW-05008 Application/Cartridge Set Bolt HCS5-10 Application/L Wrench for Cartridge Set LW-040
Application/ Wrench A-10SD

Technischer Support