Teilenummer
|
---|
VN-OCAS2030 |
VN-OCAS2040 |
VN-OCAS2050 |
VN-OCAS2060 |
VN-OCAS2080 |
VN-OCAS2100 |
VN-OCAS2120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,359.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 4 | 60 | 45 | ||
1,397.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 7 | 4 | 60 | 43 | ||
1,527.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 7 | 6 | 65 | 48 | ||
1,682.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 65 | 46 | ||
2,135.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 9 | 8 | 85 | 66 | ||
2,458.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 100 | 78 | ||
3,015.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 12 | 120 | 98 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving, Pocket Machining | Features | With dedicated blade shape for aluminum, etc. Integral sintered diamond twisted blade end mill created with simultaneous sintering of diamond and carbide, with a center blade for punching. |
Specifications | Torsion Angle 30° Blade length is 1 to 2 times the blade diameter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften