Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einschnitt 70 DV-SEHLS-R02

Einschnitt 70 DV-SEHLS-R02

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DV-SEHLS6200-S18-R02

Teilenummer
DV-SEHLS6200-S18-R02
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Other Processing Applications Features Specifications

610.93 €

5 Arbeitstage Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With Torsion Angle 50°/ Long Shank / Slim Shank / Corner R0.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 20 work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen Blade length (ℓ)(mm) 45
Number of flutes(sheet) 6 Type Hohe Schräge Shank diameter (d)(mm) 18
Overall Length (L)(mm) 160 Machining Application Seite Blade tip shape Mikro-R
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Other Coating DV Value Coat

Sie befinden sich auf der Seite für Einschnitt 70 DV-SEHLS-R02, die Teilenummer ist DV-SEHLS6200-S18-R02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DV-SEHLS6200-S18-R02.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support