Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einschnitt 70 (lange Klinge) DV-SEHL

Einschnitt 70 (lange Klinge) DV-SEHL

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DV-SEHL6060
DV-SEHL6080
DV-SEHL6100
DV-SEHL6120
DV-SEHL6160
DV-SEHL6200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓs
(mm)
Other Processing Applications Specifications

102.22 €

5 Arbeitstage 62667044Value Coat/Shoulder GrindingFor machining materials with high hardness (70 HRC); torsion angle 50°

128.27 €

5 Arbeitstage 83689054Value Coat/Shoulder GrindingFor machining materials with high hardness (70 HRC); torsion angle 50°

170.63 €

5 Arbeitstage 10461010054Value Coat/Shoulder GrindingFor machining materials with high hardness (70 HRC); torsion angle 50°

208.43 €

5 Arbeitstage 12561212064Value Coat/Shoulder GrindingFor machining materials with high hardness (70 HRC); torsion angle 50°

648.69 €

5 Arbeitstage 16661613569Value Coat/Shoulder GrindingFor machining materials with high hardness (70 HRC); torsion angle 50°

961.02 €

5 Arbeitstage 20762015579Value Coat/Shoulder GrindingFor machining materials with high hardness (70 HRC); torsion angle 50°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen Number of flutes(sheet) 6 Type Hohe Schräge
Machining Application Seite Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Other Coating DV Value Coat

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support